Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

25.11.2024

Yeni nesil BTL manyetostriktif sensörler

EtherCAT arayüzü ile

Yeni nesil BTL manyetostriktif sensörler

Manyetostriktif sensörler, konum ve hız ölçümünde yüksek güvenilirlik ve hassasiyetin gerekli olduğu her yerde kullanılır. Alan çok önemli olduğunda, Balluff'un en yeni nesil BTL konum ölçüm sistemleri gerçekten kendi başlarına ortaya çıkıyor: Özellikle mini çubuk veya profil tasarımında kompakt, sağlam, hassas ve kullanımı kolay EtherCAT arayüzlü sistemler, yüksek hızlı uygulamanızı en küçük alanlarda bile konumlandırır.

Her uygulama için doğru sensör çözümü

En yeni nesil BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri, ürün versiyonuna bağlı olarak özelleştirilmiş bir özellik kombinasyonu sunar. Uygulamanız ve bütçeniz için doğru çözümü kolayca yapılandırmanıza olanak tanıyan iki performans sınıfı arasında ayrım yapıyoruz.

B1 performans sınıfındaki sensörler temel işlevleri ve mükemmel fiyat-performans oranıyla puan toplarken, C1 performans sınıfındaki pozisyon ölçüm sistemleri maksimum performansla zorlu uygulamaları gerçekleştirmek için de kullanılabilir.

Yeni BTL nesli için bunun anlamı: 1 veya 2 fişli, LED'li veya LED'siz ve 75° veya 85° ortam sıcaklığına kadar.

B ve C güç sınıflarında mini çubuk versiyonları

B ve C güç sınıflarında profil versiyonları (yuvarlak ve kare)


EtherCAT arayüzü ile optimize edilmiş BTL profili

Tüm hareketler sıkıca kontrol altında

Balluff'un BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri ile, titreşimlerle bile şişirme istasyonundaki hareketler üzerinde güvenilir bir kontrole sahip olursunuz. Temassız, aşınmasız ölçüm prensibi sayesinde uzun makine çalışma sürelerine katkıda bulunurlar.


EtherCAT arayüzlü yeni BTL çubuk

Nazik bir form uyumunun sağlanması

Balluff'un yüksek hassasiyetli manyetostriktif pozisyon ölçüm sisteminin yardımıyla, kalıp plakalarının kapanma hareketini hedefli bir şekilde izleyebilirsiniz. Hassas pozitif kilitleme aşınmayı azaltır ve kalıbınızın kullanım ömrünü uzatır.


Bir bakışta avantajlarınız

EtherCAT arayüzü: hızlı ve verimli veri iletimi

İki performans sınıfında profil ve mini çubuk tasarımı: özelleştirilmiş konfigürasyon

Sağlam, kompakt gövde: en küçük kurulum alanında güvenilirlik

Bölgesel üretim mümkün ("yerel için yerel"): yüksek ürün bulunabilirliği

Yeni nesil pozisyon ölçüm sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Daha fazla bilgi edinin

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.