Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

30.03.2023

Yıkama uygulamaları için endüktif kuplörler

IO-Link ve durum izleme ile

Endüktif IO-Link kuplörleri, temassız veri ve enerji iletimi nedeniyle birçok uygulamada vazgeçilmez hale gelmiştir. Artık paslanmaz çelik gövdeli yeni endüktif kaplinler, bu avantajları zorlu koşullar altında bile kullanma imkanı sunuyor.

Endüktif kuplörler 2 A'ya kadar sürekli çıkış akımı ve IO-Link arayüzü ile puan alır. Bu, IO-Link cihazı ile IO-Link master arasında sorunsuz ve hızlı veri alışverişinin yanı sıra sensörler ve aktüatörler için güç kaynağı sağlar. Benzersiz bir özellik, örneğin titreşim izleme için kullanabileceğiniz ikinci ve yapılandırılabilir IO-Link kanalıdır. Bu, sapmaları erken bir aşamada tespit etmenize ve karşı önlemleri başlatmanıza olanak tanır, böylece ilk etapta bir sistem durması meydana gelmez.

IP67 koruma sınıfına ve UL onayına sahip BIC M30 kuplörleri, -5 ila +70 °C çalışma sıcaklığı aralığında, tutucuların kontrolü ile robotik uygulamalar veya esnek üretim adaları ve paketleme makinelerinde kullanım için özellikle uygundur.

BIC G30 kuplörlerini, yıkama alanlarındaki uygulamalar ve özellikle yüksek hijyenik gereksinimler için geliştirdik. Sadece IP69K koruma sınıfı gereksinimlerini karşılayan bir muhafazaya sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda Ecolab ve UL onayına da sahiptirler. Ayrıca, bu endüktif kuplörler -25 ila +85 °C arasında genişletilmiş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.

Avantajlarınız

  • Şeffaf ve çift yönlü COM2/COM3 IO-Link iletişimi
  • Durum izleme için ikinci IO-Link kanalı
  • Entegre titreşim algılama
  • Çıkış akımı 0...3 mm'de 1,5 A (maks. 2 A)

BIC0084

G-30 - Base

BIC0087

Remote

BIC0085

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0084

G-30 - Base

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
IP68
IP69K
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Teşhis kanalı: COM2 (38,4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Diyagnostik kanal: 2 byte
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
BIC0087

Remote

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
1.5 A
Maksimum çıkış akımı
2.2 A
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
BIC0085

Remote

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
1.5 A
Maksimum çıkış akımı
2.2 A
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
IP68
IP69K
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
BIC0086

M30 - Base

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Teşhis kanalı: COM2 (38,4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Diyagnostik kanal: 2 byte
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.