Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link Güvenlik

Endüstriyel otomasyonda daha fazla güvenlik için yeni standart

Otomasyon maksimum güvenlik ve güvenilirlik gerektirir. IO-Link güvenlik standardı ile şirketler artık fonksiyonel güvenlik alanında da kanıtlanmış IO-Link iletişim sisteminin avantajlarından yararlanmaktadır. Balluff, IO-Link çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olarak, güvenliğin önemini erken bir aşamada fark etmiş ve bu nedenleIO-Link üzerinden güvenlikerken bir aşamada. IO-Link üzerinden Güvenlik, IO-Link sistemine güvenlik işlevleri ekler, böylece güvenli ve güvenli olmayan veriler aynı ağ üzerinden birlikte iletilebilir. Bu, güvenlikle ilgili sinyallerin doğrudan mevcut IO-Link altyapısına entegre edilmesini sağlar.

Yeni IO-Link Safety endüstri standardı ile bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. IO-Link Safety Master, optimum güvenlik çözümü olarak maksimum esneklik sağlayan yenilikçi bir uzantı sunuyor. IO-Link Safety Master şu anda geliştirilme aşamasındadır.

Güvenlik konseptimiz, insanlar ve makineler için tehlikeyi en aza indirmeye ve bilgileri güvenli bir şekilde işlemeye yardımcı olan ve sayısı sürekli artan ürün ve bileşenlerden oluşmaktadır.

IO-Link Safety nedir?

IO-Link Safety, fonksiyonel güvenliği mevcut IO-Link sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre eder. Bu, güvenlik cihazları ve kontrol sistemleri arasında güvenli ve güvenilir iletişim sağlayarak aşağıdakilere olanak tanırhem standart hem de güvenlik açısından kritik uygulamaları kapsar.kapsanmaktadır. IO-Link Safety Master, merkezi bir arayüz veya ağ geçidi görevi görür veSisteminizin IO-Link özellikli çeşitli bileşenlerini emniyet kontrol cihazına güvenli bir şekilde bağlar.

Otomasyon teknolojisindeki birçok sensör, tehlike bölgelerini korumak için ışık bariyerleri, güvenlik açısından kritik basınç değerlerini izlemek için basınç sensörleri veya bir makinenin yalnızca güvenli bir aralıkta hareket etmesini sağlamak için konum sensörleri gibi güvenlik açısından kritik görevleri yerine getirmek zorundadır. IO-Link Safety ile bu güvenlik açısından kritik sensörler otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilir. IO-Link Safety, ilgili verilerin en yüksek fonksiyonel güvenlik standartlarına uygun olarak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu, makinelerin ve sistemlerin güvenilir bir şekilde izlenebileceği ve korunabileceği anlamına gelirken, güvenlik gereksinimleri her zaman garanti edilir.

IO-Link Safety'nin Avantajları

IO-Link Safety en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve güvenli iletişimi garanti eder. Bu, endüstrideki insanlar ve makineler için riski önemli ölçüde azaltır. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde IO-Link Safety cihazları hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilir. Standartlaştırılmış M12 konnektörler mevcut sistemlerle uyumluluğu garanti eder.

Güvenlik cihazlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi, arızaların anında fark edilip giderilebileceği anlamına gelir. Bu, daha yüksek sistem kullanılabilirliğine ve öngörücü bakıma katkıda bulunur. IO-Link Safety'nin modüler konsepti, sistemin yeni gereksinimleri karşılayacak şekilde genişletilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırır. IO-Link Safety Master, fieldbus seviyesinde birden fazla güvenlik cihazının bağlanmasını da destekler.

En yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak geliştirilmiş güvenlik fonksiyonları
Gerçek zamanlı izleme sayesinde optimize edilmiş teşhis fonksiyonu
Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kolay kurulum ve yapılandırma
Esnek ve ölçeklenebilir güvenlik çözümleri

IO-Link Safety'nin öne çıkan uygulamaları

IO-Link Safety uygulamaları öncelikle otomatik üretim sistemlerindeki makinelerin güvenli bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini içerir ve otomotiv endüstrisi, pil endüstrisi, imalat endüstrisi, lojistik ve gıda ve ambalaj endüstrisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yayılır. Tipik uygulama alanları arasında acil durdurma anahtarlarının, güvenlik kapılarının, ışık ızgaralarının veya etkinleştirme anahtarlarının güvenli bir şekilde izlenmesinin yanı sıra sensörlerden ve aktüatörlerden gelen güvenlikle ilgili verilerin otomatik kontrol ve izleme sistemlerine entegrasyonu yer alır.

SmartLight sinyal lambası veya acil durdurma anahtarları gibi diğer standart IO-Link ve güvenlik bileşenleri de master'a bağlanabilir. Yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamak için IO-Link Safety, modern üretim ortamlarında vazgeçilmezdir.

Akü: anot ve katot üretim hattı

IO-Link Safety master yardımıyla, IO-Link Safety solenoid kilitleri veya ışık perdeleri gibi güvenlik bileşenleri kolayca ve merkezi olarak bağlanabilir. Basit kablolama sayesinde, bu sadece zamandan değil, aynı zamanda yerden de tasarruf sağlar.

Batarya: Kaplama ve kurutma fırını

IO-Link Safety solenoid kilitleri, kapıları korumak için merkezi olarak IO-Link Safety Master'a bağlanabilir. Güvenlik bileşenleri arasında master üzerinden güvenlik kontrolörüne kadar uçtan uca güvenli iletişim sayesinde durumlar izlenebilir.

Endüstri 4.0'da IO-Link Güvenlik: güvenlik akıllı ağ ile buluşuyor

ÇağımızdaEndüstri 4.0çağında, özellikle de giderek daha fazla makine ve sistem akıllı bir şekilde ağa bağlandıkça, güvenlik merkezi bir rol oynamaktadır. ileIO-Link GüvenlikŞirketler, yalnızca en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda modern, dijitalleştirilmiş üretim ortamlarına mükemmel bir şekilde entegre edilebilen bir standarda güveniyor. Makineleri, sensörleri ve kontrolörleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan IO-Link Safety, güvenli ve ağa bağlı üretim için temel oluşturur.güvenli, ağ bağlantılı üretimin temeliVerilerin gerçek zamanlı olarak değerlendirilebildiği ve süreçlerin otomatik olarak optimize edilebildiği. Bu sadece daha yüksek üretkenlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akıllı fabrikanın temel bileşenleri olan sistem kullanılabilirliğini ve öngörücü bakımı da artırır.

IO-Link Safety ile endüstriyel güvenliğin geleceğine güvenebilir ve aynı zamanda üretim süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. Maksimum sistem güvenliği, basit entegrasyon ve maksimum verimlilik - IO-Link Safety standardı tüm bunları sunar. Balluff'un yenilikçi gücünden yararlanın ve otomasyon süreçlerinizi her zamankinden daha güvenli ve verimli hale getirin.

Herhangi bir sorunuz mu var? Bizimle iletişime geçin!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.