Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

I/O modülleri

Verimli ve güvenli sinyal aktarımı

Verimli otomasyon güvenilir sinyal işleme ile başlar. Balluff'un I / O modülleri, sensörlerin ve aktüatörlerin kontrol sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar ve böylece optimize edilmiş makine ve sistem performansı sağlar.

Balluff'un I / O modülleri, ikili ve analog sensörleri ve aktüatörleri bir veri yolu üzerinden kontrol seviyesine bağlar. Modüllerin kullanılması kablo sayısını önemli ölçüde azaltır.

I / O modülleri ayrıca sinyal ön işleme ve genişletilmiş teşhis seçenekleri için ek işlevler sunar. Farklı tasarımlar ve bağlantı teknolojileri, aşırı çevresel koşullar altında bile çok çeşitli uygulamalar için çözümler sağlar.

Kapsamlı I/O modülleri portföyümüz

En önemli avantajlar

  • Yüksek uyumluluk - mevcut otomasyon ortamlarına kolay entegrasyon
  • Güvenilir veri iletişimi - kararlı ve hızlı sinyal işleme
  • Sağlam tasarım - zorlu endüstriyel ortamlar için ideal
  • IO-Link sayesinde esneklik - kestirimci bakım ve basit ölçeklendirme için akıllı ağ oluşturma
  • Basit kurulum - daha az kablolama çabası ve hızlı devreye alma

Ağ teknolojisine yönelik ürün rehberi

Bize gereksinimlerinizi söyleyin, biz de size hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu söyleyelim!
Uygulama hakkında

IO-Link hub ürün serileri

IO-Link hub'larımız üç ürün grubuna ayrılabilir: Black Line, Silver Line ve Washdown Line. Bunlar bir bakışta farklar:

Siyah Çizgi

Gümüş Hat

Yıkama Hattı

Plastik gövde

Metal gövde

Entegre ekran

Yıkama uygulamaları için

IO-Link ile geleceğe dönük otomasyon

IO-Link endüstriyel otomasyonda yeni olanaklar sunar. IO-Link teknolojisine sahip I/O modüllerimiz akıllı ağ bağlantısı sağlar ve basitleştirilmiş parametrelendirmenin yanı sıra genişletilmiş tanılama işlevleri sunar. Bu size şunları sağlarkestirimci bakım gerçekleştirin ve duruş sürelerini en aza indirin.

Her gereksinim için modüler ve ölçeklenebilir

Küçük, merkezi olmayan kontrol sistemlerinden karmaşık üretim ağlarına kadar I/O modüllerimiz her uygulama için esnek bir çözüm sunar.her uygulama i̇çi̇n esnek çözüm. Modüler genişletme seçenekleri, bireysel gereksinimlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Uygulama örnekleri

Çeşitli endüstriyel sektörlerden uygulama örnekleri, I/O modüllerinin geniş kullanım alanlarını göstermektedir. Diğer şeylerin yanı sıra, fabrika otomasyonu, lojistik ve proses endüstrisinde sensörlerin ve aktüatörlerin güvenilir bağlantısı için kullanılırlar. Bu, çok çeşitli endüstriyel otomasyon gereksinimlerinin verimli, esnek ve geleceğe dönük bir şekilde karşılanabileceği anlamına gelir.

Uzmanlık ve tavsiye - bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz

Uzman ekibimiz size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için burada. İhtiyaçlarınıza en uygun sensörün hangisi olduğundan emin değilseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizimle iletişime geçin!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.