Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

PCI Ekspres

Sapma olmadan yüksek transfer oranları

Gömülü görüntü modülleri, özellikle mobil cihazlarda ve uç hesaplama alanında görüntü işlemenin birçok alanında giderek daha önemli bir bileşendir. Zorlu uygulamalar için bile bir kamera platformu sunabilmek için, Balluff'ta platformlar arası yüksek performanslı arayüz PCI Express ile donatılmış kamera modülleri bulacaksınız.

PCI Express standardı 2003 yılında tanıtıldı ve çevre cihazlarının anakartın yonga seti ile bağlantısını düzenler. Bağlantı başına 16 şeride kadar noktadan noktaya bir bağlantıdır, böylece daha fazla şerit, mevcut bant genişliği o kadar büyük olur.

Garantili doğrudan bellek erişimi, yani verilerin doğrudan belleğe neredeyse gecikmesiz aktarımı sayesinde, 20 Gbit/s'lik brüt bant genişliğinin büyük bir kısmı kullanılabilir. Bu da arayüzü yüksek çözünürlüklü, yüksek kare hızlı ve kamera ile değerlendirme ünitesi arasında kısa mesafeler olan gömülü görüntü uygulamaları için uygun hale getirir.


Avantajlar

PCIe arayüzüne sahip kameralar çeşitli avantajlar sunar. Örneğin, NVIDIA, ARM ve x86 tabanlı çok çeşitli işlemci mimarileri, sağlanan Impact Acquire SDK tarafından desteklenmektedir. GenICam GenTL Producer, mevcut geliştirmelerle uyumluluk sağlar ve farklı donanım platformları arasında sorunsuz bir geçişi garanti eder. Gerekirse, özelleştirilmiş bağlantı kartları da geliştirilebilir.

  • Kullanılabilirlik
    PCI Express arayüzleri her anakartta bulunmaktadır ve gömülü kartlar için kullanılabilirlik sürekli artmaktadır.

  • Modüler yapı kiti
    N4e modüler kiti, farklı gömülü kartlar için çok çeşitli kart kameralarının birleştirilmesine olanak tanır.

  • Doğrudan Bellek Erişimi (DMA)
    PCI Express, verilerin doğrudan belleğe neredeyse gecikmesiz aktarılmasını sağlar.

  • Uyumluluk
    Impact Acquire SDK tarafından çok çeşitli işlemci mimarileri desteklenmektedir.


Bizim ürünlerimiz

N4e arayüzünü temel alarak, uygun bir gömülü görüş yapı kiti ile esnek ve modüler bir arayüz konsepti sunuyoruz. Bu, projenize, kurulum durumunuza ve bilgisayar bağlantınıza uygun bileşenleri çok çeşitli seçenekler arasından ayrı ayrı monte edebileceğiniz anlamına gelir.


Herhangi bir sorunuz var mı? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.