Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

PCI Express kameralar

Endüstriyel kameralar

Uygun:

2 sürümleri

Son teknoloji ürünü PCI Express kamera serimiz, özellikle yüksek görüntüleme gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Platformdan bağımsız PCI Express arayüzünü kullanan bu kamera ailesi özellikle yüksek aktarım hızları sunar. Ek arayüzler üzerinden dolambaçlı yollar olmadan, görüntü verilerinin doğrudan belleğe neredeyse gecikmesiz aktarımı garanti edilir (DMA - Doğrudan Bellek Erişimi). Bu, özellikle yüksek performans gerektiren uygulamalara olanak sağlar ve aynı zamanda genel sistem maliyetleri düşük kalır.

Kameralar, küçük piksel boyutu ve yüksek aktarım hızlarıyla yüksek görüntü kalitesi sağlayan en yeni global shutter sensörlerle donatılmıştır.

Yazılımımız çok çeşitli işlemci mimarilerini destekler, uyumluluk sağlar ve farklı donanım platformları arasında sorunsuz geçişi garanti eder. İlgili bilgisayar platformları için adaptör kartları veya eklenti kartları mevcuttur.

Özellikler ve avantajlar:

  • 1600 MB/sn'ye kadar yüksek net veri hızı
  • 24,6 MPixel'e kadar yüksek kaliteli sensörler sayesinde mükemmel görüntü kalitesi
  • görüntü verilerinin gecikmesiz aktarımı
  • standart arayüz sayesinde ana yazılımdan bağımsız
  • NVIDIA, ARM ve x86 tabanlı çok çeşitli işlemci mimarileri için destek

2 sürümleri

sipariş kodu
Dalga boyu (metin) Resim çözünürlüğü Sensör çipi Arayüz Konnektör 01, stil IP derecesi Dijital girişler Dijital çıkışlar Onay/Uyumluluk Ek özellikler
Hareketler
VIS 1.6 - 24.6 MP Sony IMX Series PCIe Hirose DF40GB(3.0)-70DS-0.4V IP30 4x PNP 4x PNP CE, UKCA, WEEE
VIS 1.6 - 24.6 MP Sony IMX Series PCIe OCuLink IP30 2x Galvanik izolasyonlu PNP
PNP
2x Galvanik izolasyonlu PNP
PNP
CE, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.