benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sinyal dönüştürücüleri
Fonksiyon
Pals uzatma
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Dijital girişler
PNP/NPN
Bağlantı
Vidalı terminaller
Sensör bağlantısı
4-pin
Alternatif ürün
BAE002N
Sinyal dönüştürücüleri
BOS S-T02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon | Pals uzatma |
400 mA değerine kadar anahtarlamalı amplifikatör Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Dijital girişler | PNP/NPN | NPN |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Konnektör, M12x1 |
| Sensör bağlantısı | 4-pin | M12x1-dişi, 4-pin |
| Dış gövde malzemesi | Plastik |
PBT PA |
| Boyut | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP20, IP40 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor