benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
Boyut
15 x 30 x 45 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
PC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP/NPN NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PC | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP40 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor