benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
Boyut
15 x 30 x 45 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
PC
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP/NPN NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PC | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP40 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor