Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Yeşil LED: Güç
Hata - yanıp sönen yeşil LED
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Işık-açık/karanlık-açık
Sn öğretme
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Gecikme (4 seviye)
Entegrasyon süresi 4…128 ms
Gecikme süresi
Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-040-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
Liste fiyatı
|
294,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Arayüz | PNP dinamik NO/NC |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Ekran |
Çıkış fonksiyonu - sarı LED Yeşil LED: Güç Hata - yanıp sönen yeşil LED Sinyal gücü - segmentli gösterge |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Hassasiyet (Sn) Işık-açık/karanlık-açık Sn öğretme Segment ekranı okuma yönü Segment görüntüsü açık/kapalı Anahtar devre dışı açık/kapalı Fabrika ayarı (Sıfırlama) Gecikme (4 seviye) Entegrasyon süresi 4…128 ms Gecikme süresi Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
| Ek özellikler | Anahtarlama eşiğinin otomatik olarak yeniden ayarlanmasını sağlayan anahtarlama çıkışı Şiddette %50'yi bulan düzeyde azalmaya kadar kirlilik dengelemesi. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |