benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ekran
Çıkış fonksiyonu - sarı LED
Yeşil LED: Güç
Hata - yanıp sönen yeşil LED
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Yeşil LED: Güç
Hata - yanıp sönen yeşil LED
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Işık-açık/karanlık-açık
Sn öğretme
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Alarm eşiği
Öğretme modu Otomatik/İnce/1 nokta/2 nokta
Gecikme (4 seviye)
Entegrasyon süresi 4…128 ms
Üst ve alt eşik
Gecikme süresi
Işık-açık/karanlık-açık
Sn öğretme
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Alarm eşiği
Öğretme modu Otomatik/İnce/1 nokta/2 nokta
Gecikme (4 seviye)
Entegrasyon süresi 4…128 ms
Üst ve alt eşik
Gecikme süresi
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
308,12 EUR
Liste fiyatı
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Ekran |
Çıkış fonksiyonu - sarı LED Yeşil LED: Güç Hata - yanıp sönen yeşil LED Sinyal gücü - segmentli gösterge |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Hassasiyet (Sn) Işık-açık/karanlık-açık Sn öğretme Segment ekranı okuma yönü Segment görüntüsü açık/kapalı Anahtar devre dışı açık/kapalı Fabrika ayarı (Sıfırlama) Alarm eşiği Öğretme modu Otomatik/İnce/1 nokta/2 nokta Gecikme (4 seviye) Entegrasyon süresi 4…128 ms Üst ve alt eşik Gecikme süresi |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
| Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ek özellikler | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor