benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Ekran
Yeşil LED: Güç
Dijital ekran
Anahtarlama durumu - sarı LED
Dijital ekran
Anahtarlama durumu - sarı LED
Ayarlama
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Gecikme süresi
Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Gecikme süresi
Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
308,12 EUR
Liste fiyatı
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Arayüz | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Ekran |
Yeşil LED: Güç Dijital ekran Anahtarlama durumu - sarı LED |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Işık-açık/karanlık-açık Zaman fonksiyonu açık/kapalı Gecikme süresi Öğretme modu Otm/Gec/Int/Pot |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
| Ek özellikler | Anahtarlama eşiği için uzaktan işlem Navigasyon menüsü ile manuel ayarlama/ince ayar |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 4-pin | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor