benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
R-TNC-erkek, Düz, 1-pin
Bağlantı 2
TNC-erkek, Düz, 1-pin
Kablo
FRPE Blendajlı siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
1
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-01 | BIS U-500-EF-02 | |
|
65,88 EUR
Liste fiyatı
|
71,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | R-TNC-erkek, Düz, 1-pin | R-TNC-erkek, Düz, 1-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | TNC-erkek, Düz, 1-pin | TNC-erkek, Düz |
| Kablo | FRPE Blendajlı siyah, 1 m | FRPE Blendajlı siyah, 2 m |
| İletkenlerin sayısı | 1 | 1 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor