benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif mesafe sensörleri
Boyut
Ø 8 x 45 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...1.5 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Alternatif ürün
BAW000T
Endüktif mesafe sensörleri
BAW M08EI-UAD15B-BP03
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EF-UAC15B-S49G | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BES 516-324-G-E5-C-S49 | BES 516-343-G-E5-C-S49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
212,23 EUR
Liste fiyatı
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0...10 V | Analog, voltaj 0...10 V | - | - |
| Çıkış özelliği | yaklaşmadaki düşüş | yaklaşmadaki düşüş | - | - |
| Limit frekansı –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | - | - |
| BWN başına tekrarlama hassasiyeti | ±8 µm | ±8 µm | - | - |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±30 µm | ±30 µm | - | - |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Kablo, 3.00 m, PUR | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | - | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | PNP normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | - | - | 5000 Hz | 1500 Hz |
| IP derecesi | - | - | IP68 | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor