benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.34 mm²
Kablo tipi montaj
Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi
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
| BCC M435-0000-1A-000-43X434-000 | BCC M435-0000-1A-000-45X450-000 | |
|
12,52 EUR
Liste fiyatı
|
14,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Kablo tipi montaj | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Yaylı tip kıskaçlı terminaller |
| Kablo çapı D | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor