benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
3
Bağlantı kesiti
0.14...0.38 mm²
Kablo tipi montaj
Delme
Kablo çapı D
3...5 mm
Alternatif ürün
BCC02HE
Kablo montaj konnektörleri
BKS-S113-RT13
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-20-000-22X334-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,10 EUR
Liste fiyatı
|
15,03 EUR
Liste fiyatı
|
13,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Kablo tipi montaj | Delme | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor