benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 m
İletkenlerin sayısı
8
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
103,71 EUR
Liste fiyatı
|
105,97 EUR
Liste fiyatı
|
105,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-erkek, dik açılı, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Kablo notu | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor