benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
Ürün yürütme
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, erkek
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, erkek
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, erkek
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, erkek
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
105,97 EUR
Liste fiyatı
|
103,71 EUR
Liste fiyatı
|
105,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45, horizontal lock screws-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-erkek, dik açılı, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m | PUR Blendajlı Yeşil, 10 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor