benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 3
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Kablo
PUR siyah, 0.17 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.17 m, PUR
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
25,82 EUR
Liste fiyatı
|
25,82 EUR
Liste fiyatı
|
26,21 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
| Bağlantı 3 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Kablo | PUR siyah, 0.17 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.4 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor