benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu
Kablo
PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-006 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-010 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-020 | |
|
44,12 EUR
Liste fiyatı
|
46,46 EUR
Liste fiyatı
|
52,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 630 VAC | 630 VAC | 630 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor