Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0P74

BCC M415-M415-M415-T0131-000

T- konnektörler

Bağlantı 1
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Çalışma voltajı Ub
63 VDC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
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
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Çalışma voltajı Ub
63 VDC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
IP derecesi
IP67, IP65, IP68, takılı
Ortam sıcaklığı
-30...90 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
ULus
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.