benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
63 VDC
Nominal akım (40 °C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H0132-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H1133-000 | |
|
161,39 EUR
Liste fiyatı
|
133,10 EUR
Liste fiyatı
|
133,10 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP65, IP68, takılı | IP67, IP65, IP68, takılı | IP67, IP65, IP68, takılı |
| Ortam sıcaklığı | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor