benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dişsiz silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 10 x 20 mm
Seri
G10
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR
Arayüz
Özel arayüz
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
107,43 EUR
Liste fiyatı
|
209,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Seri | G10 | D10 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konektör-Özel konektör, 0.30 m, FEP |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Hassasiyet | taban ünitesinde ayarlanabilir | - |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | IP67 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor