benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
Boyut
Ø 10 x 3 mm
Seri
D10
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Özel konektör-Özel konektör, 0.30 m, FEP
Arayüz
Özel arayüz
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
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
209,22 EUR
Liste fiyatı
|
107,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| Seri | D10 | G10 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, Özel konektör-Özel konektör, 0.30 m, FEP | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 0.1...2.5 mm | 0.1...4 mm |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP67 |
| Hassasiyet | - | taban ünitesinde ayarlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor