benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 30 x 96 mm
Seri
S04
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS011H
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
Liste fiyatı
|
242,45 EUR
Liste fiyatı
|
242,45 EUR
Liste fiyatı
|
242,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Seri | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Hassasiyet | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 100 | Akıllı Seviye 100 | Akıllı Seviye 100 | Akıllı Seviye 100 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Arayüz | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor