Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES00R5

BES 516-326-E4-C-S4-00,2

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 18 x 36 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 18 x 36 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin