benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 83 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES04R6
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M18MN-POC80F-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3026-S4-C | BES M18MN-POC80F-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor