benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif Faktör 1 sensörler
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05Y2
Endüktif Faktör 1 sensörler
BES M12MI-PSC30A-S04G-W09
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
147,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP/PTFE | PBT, PTFE kaplı | LCP/PTFE | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor