benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 60 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES 516-325-SA56-03 | BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
38,19 EUR
Liste fiyatı
|
74,47 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 800 Hz | 3500 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1.4305 paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor