benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
16 x 8 x 4.7 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES054J
Endüktif yakınlık anahtarları
BES R04KC-PSF15B-EP00,3-GS49
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EP00,2-GS49 | BES R04KC-PSF15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
77,69 EUR
Liste fiyatı
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaj | gömülü olmayan | flush | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 2.5 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 2500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 5...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor