benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
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
| BES M12MI-PSC40A-S04G-W07 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W32 | |
|
94,93 EUR
Liste fiyatı
|
83,63 EUR
Liste fiyatı
|
100,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT, PTFE kaplı | PBT | PBT, PTFE kaplı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) metal dust blanking |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor