benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kısa stroklu hidrolik silindirler için
Uygulama
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Ölçüm aralığı
0...80 mm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Tekrarlama hassasiyeti
± 50 µm
Maksimum nominal basınç
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
450,45 EUR
Liste fiyatı
|
450,45 EUR
Liste fiyatı
|
450,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Maksimum doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tekrarlama hassasiyeti | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Maksimum nominal basınç | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Arayüz |
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
IO-Link 1.1 Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Bağlantı | Kablo, 2.0 m, TPU | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU |
| Ortam sıcaklığı | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor