Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIP000W

BIP AD2-T014-01-EB02-506

Endüktif konum sensörleri

Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA

Ürün yürütme

Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...14 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±80 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.