benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Senkron seri arayüz (SSI) üzerinden sinyal iletimi
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
300 mm
Arayüz
SSI: V1.1
IO-Link
lineer yükselen/düşen
IO-Link
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
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
| BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | BIR 01-0600-K15SL0-000S15 | |
|
452,07 EUR
Liste fiyatı
|
475,86 EUR
Liste fiyatı
|
487,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1, 8-kutup | Konnektör, M12x1, 8-kutup | Konnektör, M12x1, 8-kutup |
|---|---|---|---|
| Dış gövde malzemesi | Aluminium and PBT-GF30, Anodize | Aluminium and PBT-GF30, Anodize | Aluminium and PBT-GF30, Anodize |
| Ölçüm uzunluğu | 300 mm | 500 mm | 600 mm |
| Arayüz |
SSI: V1.1 IO-Link lineer yükselen/düşen |
SSI: V1.1 IO-Link lineer yükselen/düşen |
SSI: V1.1 IO-Link lineer yükselen/düşen |
| Çıkış özelliği | lineer yükselen/düşen | lineer yükselen/düşen | lineer yükselen/düşen |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67, Konnektör ile | IP67, Konnektör ile | IP67, Konnektör ile |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor