Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BIR000C

BIR 01-0500-K15SL0-000S15

Senkron seri arayüz (SSI) üzerinden sinyal iletimi

Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
500 mm
Arayüz
SSI: V1.1
IO-Link
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
500 mm
Arayüz
SSI: V1.1
IO-Link
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Inductive Rapid Positioning System
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin