benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 30 x 65.9 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01FF
RFID HF okuyucu (13.56 MHz)
BIS VM-333-401-S4-SA3
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-333-401-S4 | BIS VM-333-401-S4-SA3 | |
|
266,72 EUR
Liste fiyatı
|
258,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 30 x 65.9 mm | Ø 30 x 65 mm |
| Montaj |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
metal içermez (temiz bölge) metalde metalde gömme |
| Anten tipi | yuvarlak | yuvarlak |
| Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Bağlantı | erkek, 4-pin | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Beyaz bronz içeren pirinç somunlar, kaplamalı | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 |
IP68 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA FCC Part 15 IC cULus WEEE NCC KC MIC Özel Radyo Ekipmanları |
CE FCC Part 15 IC cULus Ecolab WEEE UKCA MIC Özel Radyo Ekipmanları ETA |
| Arayüz | - | RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor