benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 konnektörler ve farklı gövde malzemeleri ile
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BMF 12M-NS-D-2-S4 | BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 50 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Slot tipi | - | T kanal | C kanal |
| Kablo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | - | - | Cisim algılama |
| Montaj | - | - | Vida M2 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor