benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Rot silindirleri için
Boyut
11 x 11 x 32 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Uygulama
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir
DUO raylı pnömatik silindir
Yuvarlak silindir
Profilli silindir
DUO raylı pnömatik silindir
Yuvarlak silindir
Profilli silindir
Dış gövde malzemesi
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 | |
|
60,68 EUR
Liste fiyatı
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
85,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | Ø 10 x 32 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | - |
| Uygulama |
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir DUO raylı pnömatik silindir Yuvarlak silindir Profilli silindir |
büyük aktüatörler | - |
| Dış gövde malzemesi | PBT | Alüminyum | Paslanmaz çelik (1.4571) |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | - |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor