benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
Boyut
25 x 11.9 x 26 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Uygulama
Cisim algılama
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
60,68 EUR
Liste fiyatı
|
108,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | - |
| Uygulama | Cisim algılama |
Yuvarlak silindir Trapez biçimli kanala sahip pnömatik silindir |
Bağlantı kollarına sahip pnömatik silindir DUO raylı pnömatik silindir Yuvarlak silindir Profilli silindir |
- |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | PBT | Alüminyum |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Montaj | - | hortum kelepçesiyle birlikte | - | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor