benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 konnektörler ve farklı gövde malzemeleri ile
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Pirinç
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
83,63 EUR
Liste fiyatı
|
56,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç | Alüminyum | Alüminyum |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Slot tipi | - | değişken | değişken |
| Uygulama | - |
büyük aktüatörler Kaynak alanı |
büyük aktüatörler |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 305-HW* | Montaj braketleri BMF 305-HW* |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Kaynak dayanımı (AC) | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor