benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için saha modülleri (Silver Line)
Arayüz
Profinet
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Ekran
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Alternatif ürün
BNI00L8
Çok protokollü ağ modülleri
BNI XG3-302-1B5-Z067
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
639,65 EUR
Liste fiyatı
|
500,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 2 A |
| Hızlı Başlatma (FSU) | evet | - |
| Ekran | evet | evet |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 5-pin | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 5-pin | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Dağıtım kapsamı | - |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor