benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için saha modülleri (Silver Line)
Arayüz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
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
Web Mağazasında mevcut değil
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | |
|
500,50 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A | 4 A |
| Ekran | evet | evet | evet |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu dişi |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 16 A | 16 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 16 A | 16 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dağıtım kapsamı |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
- |
| Yardımcı arayüzler | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | - | Tip A | Tip A |
| IO-Link versiyonu | - | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | evet | evet |
| Teslimat kapsamı dışındadır | - |
Etiket plakaları Port kapağı |
Etiket plakaları Port kapağı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor