Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-005-Z015-013 | |
|
777,70 EUR
Liste fiyatı
|
777,70 EUR
Liste fiyatı
|
777,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 2 A | 2 A |
| Ekran | evet | evet | hayır |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 4-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 4-pin | 7/8"-dişi, 4-pin | 7/8"-dişi, 4-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Temel tipi sapması | - | Varsayılan olarak HTTPS; IP adresi: 192.168.1.254 | - |

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü
Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye kalan şey iyi olan şeydir: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.
Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfı arasından sizin için doğru çözümü seçin.