Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü

Sadece aradığınızı bulun

Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye iyi olan kalıyor: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.

Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfından sizin için doğru çözümü seçin.

Balluff ağ bileşenleri - kendisi için konuşan kalite

Güçlü ve güvenilir bileşenlerimiz, bilgiyi tüm seviyelerde verimli bir şekilde taşımak için özel olarak geliştirilmiştir. Bu özellikle yüksek koruma dereceleri, sağlamlık, yüksek sıcaklıklarda kullanım veya özel güvenlik gerektiğinde önemlidir.

Yüksek performanslı endüstriyel ağların IO-Link iletişim standardı ile akıllı kombinasyonu, çok çeşitli uygulamalarda güvenilir ve esnek bilgi alışverişi sağlar.

Siyah Çizgi

Gümüş Hat

Yıkama Hattı

Güvenli Hat

Güçlü bir fiyat-performans oranına sahip merkez parça.

Özellikle sağlamlık gerektiren özel uygulamalara odaklanan ürünler.

IP69K ortamlarındaki uygulamalar için.

Güvenlik uygulamaları için güvenli ağ bileşenleri.


Daha fazla esneklik için ürün serileri içinde üç performans sınıfı

Giriş

Standart

Gelişmiş

Ürün Açıklaması

IO-Link cihazlarını otomasyon sisteminize kolayca entegre etmek ve standart IO-Link uygulamalarını çözmek için tasarlanmıştır.

Otomasyonunuzu ölçeklendirmek ve daha fazla esneklik gerektiren uygulamaları çözmek için daha fazla güç sağlar.

Zorlu uygulamaları çözmek için tasarlanmıştır. IO-Link cihazlarının sorunsuz bağlantısı, yüksek performanslı çıkışlar ve gelişmiş IIoT fonksiyonlarının kullanımı.

Çoklu protokol

Tek protokol

M12 L kodlu

7/8"

Sezgisel web kullanıcı arayüzü

Papatya Zincirleme

Toplam akım / Maks. Port başına çıkış akımı

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(ayrıştırma olmadan)

(ayrıştırma)

(ayrıştırma)

Donanım ve yazılım için ortak platform

REST API

Liman sınıfı tip A

Liman sınıfı tip B

Genişletilebilir IIoT fonksiyonları

Ağ teknolojisi alanından diğer konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.