durdurulan
- Versiyon
- valf grup konnektörü
- Uygulama
-
Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert Typ 8640 - Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
- Kablo uzunluğu L
- 0.6 m
- Çıkış sayısı
- 24
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Fonksiyon
-
3 kutuplu bağlantı
Pim 1 üzerinden aktüatör besleme - Dış gövde malzemesi
- PA
- Boyut
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...55 °C
- IP derecesi
- IP40, soketi takılı
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 3.5 ms
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 4 bytes
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306