Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
6
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

SmartLight Indicator, çalışma alanında verimli bir kullanıcı kılavuzu için modern ve son derece esnek bir LED durum göstergesi sunar. Altı adet ayrı ayrı kontrol edilebilen parlak LED segmenti ve çok çeşitli çalışma modları sayesinde, süreçlerin, durumların veya yönlerin net ve sezgisel bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

-IOLink- sayesinde sistem hızlı bir şekilde entegre edilebilir ve rahat bir şekilde kontrol edilebilir – tek bir bağlantı noktasında iki göstergenin çalıştırılmasını sağlayan yenilikçi Genişletme Modu da dahildir.

SmartLight Indicator, isteğe bağlı olarak entegre Time-of-Flight sensörüyle de temin edilebilir; bu sensör, Pick-to-Light uygulamaları için renk ve yüzeyden bağımsız hassas nesne algılama sağlar. Böylelikle SmartLight Indicator, minimum kablolama çabasıyla güvenilir, Endüstri 4.0 uyumlu operatör kılavuzunu destekler. 

Segment-Mod 

  • Gösterge 1, 2, 3 veya 6 segment 

  • Renkler ve yanıp sönme desenleri serbestçe tanımlanabilir 

  • Yön göstergesi mümkün (örn. toplama yönünü gösterme) 

Seviye-Mod 

  • Sürekli değerlerin gösterimi (örn. basınç, zamanlayıcı, adet) 

  • 720°'ye kadar dönüş mümkündür 

  • Sınır değerlerinde renk değişimi (örn. kritik değerlerde yeşil → kırmızı) 

Çalıştır‑Light‑Mod 

  • Dinamik koşu ışığı göstergesi 

  • Hız, hareket yönü ve uzunluk serbestçe yapılandırılabilir

  • İşlem ilerlemesi veya bekleme durumları için ideal 

Güç Açma Modu (SIO) 

  • İki farklı durumun tanımlanması 

  • IO-Link olmadan Pin 2 üzerinden ilgili durumun kontrol edilmesi 

SmartLight Indicator, görsel netlik, yüksek esneklik ve IO-Link avantajlarını son derece kompakt bir formatta bir araya getirir. Modern, işbirliğine dayalı çalışma alanları için mükemmeldir. 

Uygulama örneği

Kağıtsız sipariş toplama

Sonsuz sipariş toplama veya toplama listelerine son. Çıkarma bölmesine monte edilmiş SmartLight Indicator, çalışanlarınıza hangi ürünün alınması gerektiğini renklerle kolayca gösterir. Bu sayede, sipariş toplama sırasında hatalar hedefli bir şekilde önlenebilir ve süreç kalitesi garanti altına alınır. Daha da iyisi: Parlak LED'ler sadece doğru depo bölmesini göstermekle kalmaz, aynı zamanda doluluk seviyesini ve diğer bilgileri de görüntüleyebilir.

Balluff Mühendislik Aracı

SmartLight Indicator'ı kolayca devreye almanız ve yapılandırmanız için bir fırsat
Daha fazla bilgi

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
6
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Renkli Halka Modu
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Zincirleme dizilim (Her bir IO-Link portu için 2 cihaz)
Boyut
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
PPS
Montaj
M22 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
8.4 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin