Balluff Engineering Tool
Devreye alma ve konfigüre etme
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/BET_F170601_ProductImage.png)
Uygun:
2 sürümleri
Balluff Engineering Tool (BET), IO-Link cihazlarının üreticiler arası devreye alınması ve konfigürasyonu için kullanılabilir.
Yazılım, topolojilerinize hızlı ve kolay bir genel bakış sunar ve bağlı tüm IO-Link cihazlarının durumunu izlemenize olanak tanır. Ayrıca, cihazları verimli bir şekilde parametrelendirebilir ve devreye alabilir ve bağımsız cihazlar veya tüm topolojiler için parametreleri yönetebilirsiniz. Topolojileri belgelemek ve giriş ve çıkışları test etmek için işlevler ve IP adreslerinin basit atanması da yazılım içinde mevcuttur.
Balluff Engineering Tool BET, Balluff'un Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin bir parçasıdır - standart işletim, konfigürasyon ve teşhis konseptlerine sahip çok çeşitli cihazlardan oluşur.
Özellikler
- Tüm üreticilerin IO-Link cihazlarının basit ve hızlı kurulumu - PLC olmadan bile
- IO-Link cihaz ayarlarını kaydedip yeniden kullanarak azaltılmış başlatma süresi ve daha az hata
- Devreye almadan önce IO-Link kablolamasını test ederek kablolama hatalarını önleme ve zaman alan sorun gidermeyi azaltma
- Tüm IO-Link topolojisine ve durumuna genel bakış
- Balluff Akıllı Otomasyon ve İzleme Sisteminin bir parçası
2 sürümleri
sipariş kodu | Açıklama | Hareketler |
---|---|---|
![]() BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
![]() BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.