Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Yakında artık mevcut değil
Şu tarihe kadar mevcut: 2027-03-01

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063

Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri

Arayüz
Ethernet/IP
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
hayır
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Ethernet/IP
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, T-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 4-pin, T-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
12x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
12.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
12.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.7 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.