benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Arayüz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
4 A
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
| BNI XG5-538-1B5-Z067 | BNI XG5-538-0B5-R067 | |
|
616,00 EUR
Liste fiyatı
|
572,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A (4x) + Tip B (4x) | Tip A (4x) + Tip B (4x) |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 4 A |
| Ekran | evet | hayır |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 12x PNP, Tip 3 | 12x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 12x PNP | 12x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 16 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 16 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
Plastik Paslanmaz çelik, Inserts |
| Boyut | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -40...70 °C |
| IP derecesi | IP67 |
IP68 IP69K |
| IO-Link versiyonu | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | evet | evet |
| Dağıtım kapsamı |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
| Teslimat kapsamı dışındadır |
Etiket plakaları Port kapağı |
Etiket plakaları Port kapağı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü
Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye kalan şey iyi olan şeydir: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.
Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfı arasından sizin için doğru çözümü seçin.