Black Line - Çeşitli uygulamalar için sağlam plastik kasada ağ modülleri
OPC UA
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
539,00 EUR
Liste fiyatı
|
456,50 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 2 A | 4 A |
| Ekran | hayır | hayır | hayır |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 16 A | 16 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 16 A | 16 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi |
Plastik Paslanmaz çelik, Inserts |
Plastik Paslanmaz çelik, Inserts |
Plastik Paslanmaz çelik, Inserts |
| Boyut | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| IP derecesi |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link versiyonu | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | evet | evet | evet |
| Dağıtım kapsamı |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
- |
| Teslimat kapsamı dışındadır |
Etiket plakaları Port kapağı |
Etiket plakaları Port kapağı |
Etiket plakaları Port kapağı |
| Special characteristics | - | - | Washdown |

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü
Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye kalan şey iyi olan şeydir: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.
Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfı arasından sizin için doğru çözümü seçin.